ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-2411HC

大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

通常単価(税別)
211,456
税込単価
232,602
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・高さ...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SUT4-2411HC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SUT4-2411HC

大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-1大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-2

SUT4-2411HCの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
2400
奥行 (mm)
1100
高さ (mm)
740~940
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
カラー
グリーン
JANコード
4549347132167
アジャスター
φ40mm・樹脂製・ネジ径:M12×P1.75
質量(kg)
80
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUT4-2411HC

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211,456
( 232,602 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能。
・脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行えます。
【材質】
・本体:スチール/カブセ天板:ステンレスSUS430+合板

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)の型番SUT4-2411HCのページです。 型番SUT4-2411HCに関する仕様情報を記載しております。
大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
昇降傾斜作業台
昇降作業台(パールホワイト)
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエサカエ
通常価格211,45639,64632,28148,100 -60,18366,424
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台
間口 (mm)24009009001500600900
奥行 (mm)1100600600750450600
高さ (mm)740~940740~940650~950954~1254800~1000700~900
均等荷重(kg)20020030015030100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました