17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エースワゴン 高さ(mm)880

エースワゴン 高さ(mm)880

通常単価(税別)
111,107円~137,682円
税込単価
122,218円~151,450円
通常出荷日:3日目

【特長】・1枚鋼板の2重絞り一体成形品ですから、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。・天板フラ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 色
    グリーン
  • 色詳細
    サカエグリーン
  • キャスター
    固定×2、自在ストッパー付×2
  • 車輪材質
    ゴム
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

A-38AN

エースワゴン 高さ(mm)880 A-38AN図面

A-46B

エースワゴン 高さ(mm)880 A-46B図面

使用方法・使用事例

使用方法

エースワゴン 高さ(mm)880 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 均等耐荷重(kg)

  • JANコード

  • 車輪径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

均等耐荷重

(kg)

JANコード

車輪径

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
600
400
200
4549347226910
75
37
1個
750
500
250
4549347226927
100
49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,107円
( 122,218円 )
3日目
137,682円
( 151,450円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚鋼板の2重絞り一体成形品ですから、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。
・天板フラット型
【材質】
・キャスター:ゴム車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エースワゴン 高さ(mm)880のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースワゴン 高さ(mm)880
パネルワゴン(フットブレーキ付)
パソコンカート
エスエスワゴン
キャビネットワゴンスイングドア付き
ニューパネルワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格111,107円-52,440円 -99,869円82,675円 -148,971円 -77,611円 -
通常出荷日3日目6日目3日目3日目〜3日目3日目
高さ(mm)880880700 / 9008801095880
色グリーン-ホワイト--グリーン
色詳細サカエグリーン-パールホワイト--サカエグリーン
キャスター固定×2、自在ストッパー付×2固定×2、自在ストッパー付×2自在×4自在×2、自在ストッパー付×2本体:固定×2、自在ストッパー付×2、スイングドア:自在ストッパー付×1自在×2、自在ストッパー付×2
車輪材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト