17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスCSワゴン

ステンレスCSワゴン

通常単価(税別)
33,29540,189
税込単価
36,62544,208
通常出荷日:3日目

【特長】・拭取りやすいコーナー形状・キャスターは、ストッパー付2個【材質】・ステンレスSUS304

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    760
  • キャスター
    50φ自在4個
  • 均等耐荷重 (kg)
    50
  • 均等耐荷重(棚一段当り) (kg)
    25
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスCSワゴン 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 材質

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

材質

JANコード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
600
450
キャスター:ナイロンウレタン車(スチール金具)
4549347612256
8
1台
1個
485
315
キャスター:ゴム車(スチール金具)
4549347612249
5.2
1台
1個
485
315
キャスター:ナイロンウレタン車(スチール金具)
4549347612263
5.2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,024
( 38,526 )
3日目
33,295
( 36,625 )
3日目
40,189
( 44,208 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭取りやすいコーナー形状
・キャスターは、ストッパー付2個
【材質】
・ステンレスSUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスCSワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスCSワゴン
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様
ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様
ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格33,295-45,01442,459 -34,554 -39,660 -29,496 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
高さ(mm)760830-700~900700~900600
キャスター50φ自在4個100φサイレントエラストマー車100φスチール金具50φゴム車 スチール金具50φゴム車 スチール金具Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)5075507575-
均等耐荷重(棚一段当り)(kg)25-25---
お届け状態(完成品・組立式)完成品完成品完成品組立式組立式組立品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト