17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保管システム

通常単価(税別)
267,975円~492,278円
税込単価
294,773円~541,506円
通常出荷日:11日目

【特長】・限られた壁面スペースを100%有効活用。・収納・作業効率を大幅にアップします。・架台棚:50...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    640
  • 高さ(mm)
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段
    250
  • 色
    パールホワイト
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

保管システム 取扱説明書-1保管システム 取扱説明書-2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 棚板内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 均等耐荷重(kg)

  • 均等耐荷重/引出し(kg)

  • 質量(kg)

  • セット内容(付属品)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

棚板内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

詳細タイプ

均等耐荷重

(kg)

均等耐荷重/引出し

(kg)

質量

(kg)

セット内容(付属品)

JANコード

内容量

最小発注数量
1200
-
作業台タイプ
架台棚:50
キャビネット:100
180
キャビネット:H100×3段・H200×2段、パーテーション:4枚付、デバイダー:10枚付
4549347308920
1台
1個
900
-
作業台タイプ
架台棚:50
キャビネット:100
152
キャビネット:H100×3段・H200×2段、パーテーション:3枚付、デバイダー:8枚付
4549347308913
1台
1個
1200
-
パンチング架台・下開放扉タイプ
架台棚:50
-
111
-
4549347308944
1台
1個
1200
W1095(795)×D570
パンチング架台・固定棚付タイプ
架台棚:50
-
119
-
4549347308906
1台
1個
900
W1095(795)×D570
パンチング架台・固定棚付タイプ
架台棚:50
-
101
-
4549347308890
1台
1個
1810
W795×D570
左側:固定棚、右側:スライド棚仕様
スライド棚:70、架台棚:50
-
165
-
4549347308951
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492,278円
( 541,506円 )
11日目
406,785円
( 447,464円 )
11日目
339,456円
( 373,402円 )
11日目
345,886円
( 380,475円 )
11日目
267,975円
( 294,773円 )
11日目
487,443円
( 536,187円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた壁面スペースを100%有効活用。
・収納・作業効率を大幅にアップします。
・架台棚:50mm(ピッチで調整可能)
・アジャスター付

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管システムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保管システム
キャビネット保管システム オプション 棚板
ステンレス保管庫用棚板
パンチングスライド保管庫
大型保管庫75型
パンチング保管庫(パンチングパネル無し)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格267,975円-18,221円20,501円 -400,544円274,595円 -248,132円 -
通常出荷日11日目3日目3日目11日目11日目〜10日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)640435570640790640
高さ(mm)18003535180018001800
均等積載量(Kg)/段25015025030100250
色パールホワイトグレーステンレスホワイトパールホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト