ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングスライド保管庫

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1200
  • 奥行(mm)
    640
  • 高さ(mm)
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段
    30
  • 質量 (kg)
    149
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4549347309095
  • アジャスター
    M12 P=1.75
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PSH-1263W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

PSH-1263W

パンチングスライド保管庫 図面

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングスライド保管庫 取扱説明書

PSH-1263Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1200
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1800
均等積載量(Kg)/段
30
質量(kg)
149
色
ホワイト
JANコード
4549347309095
アジャスター
M12 P=1.75
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSH-1263W

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400,544円
( 440,598円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックを使って工具類を効率良く収納。
・パンチングパネルスライド式の保管庫が新登場!
・両面パンチングパネル
・保管庫の中にパンチングパネルを4枚収納。
・必要なパネルのみ引出すことができます。
・飛出し防止ストッパー付(上部)
・大切な工具を守るカギ付
・アジャスター付
【材質】
・アジャスター:樹脂製

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングスライド保管庫の型番PSH-1263Wのページです。 型番PSH-1263Wに関する仕様情報を記載しております。
パンチングスライド保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングスライド保管庫
大型保管庫
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
大型保管庫75型
DX型保管庫 両開き ホワイト
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格400,544円153,932円 -328,025円80,865円 -274,595円 -81,916円
通常出荷日11日目3日目18日目5日目〜11日目〜8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)1200900900360-881
奥行(mm)640500500280790551
高さ(mm)1800180018006001800880
均等積載量(Kg)/段3080303010080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました