ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソコンキャビネット

通常単価(税別)
181,322
税込単価
199,454
通常出荷日:3日目

【特長】・使いやすさがアップ!パソコンキャビネットの新型が登場!【材質】・キャスター:ゴム車

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    700
  • 奥行(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    1750
  • 均等積載量(Kg)/段
    100
  • 質量 (kg)
    62
  • パールホワイト
  • JANコード
    4549347308784
  • キャスター (mm)
    75φ
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LPC-2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番間口×奥行×高さキャスター質量
LPC-2W700×550×175075φゴム車62kg

使用方法・使用事例

使用事例

パソコンキャビネット 1.パソコン収納用のキャビネットとしての使用事例

1.パソコン収納用のキャビネットとして

パソコンキャビネット 2.指示書作成用のキャビネットとしての使用事例

2.指示書作成用のキャビネットとして

使用方法

パソコンキャビネット 取扱説明書-1パソコンキャビネット 取扱説明書-2

LPC-2Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
700
奥行(mm)
550
高さ(mm)
1750
均等積載量(Kg)/段
100
質量(kg)
62
パールホワイト
JANコード
4549347308784
キャスター(mm)
75φ
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPC-2W

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,322
( 199,454 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさがアップ!パソコンキャビネットの新型が登場!
【材質】
・キャスター:ゴム車

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンキャビネットの型番LPC-2Wのページです。 型番LPC-2Wに関する仕様情報を記載しております。
パソコンキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンキャビネット
キャビネット保管システム オプション 棚板
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
キャビネットラック CBR-120G
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格181,32217,83559,668180,21382,062 -116,869 -
通常出荷日3日目3日目18日目3日目18日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)7007908811250881881
奥行(mm)550435551635551551
高さ(mm)1750351000186010001000
均等積載量(Kg)/段100150803008080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト