17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合パネル

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

適合パネル

JANコード

付属品

内容量

最小発注数量
60
53
共用、大
4549347453309
抜け止めビス2本付
1個
2個
62
21
パンチング用
4549347453293
抜け止めビス1本付
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目
2,014円
( 2,215円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜フック(2本掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜フック(2本掛け)
傾斜フック(1本掛け)
アールフック(2本掛け)
ロングフック(2本掛け)
アールフック(1本掛け)
ドライバーフック(5本掛け)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,014円-1,162円2,218円2,014円2,218円2,703円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
奥行(mm)11511511010011030
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
許容荷重(kg)222225
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト