ファクトリーサプライ用品技術窓口

SKVキャビネット用デバイダー縦

通常単価(税別)
894円~1,022円
税込単価
983円~1,124円
通常出荷日:3日目

【特長】・引き出しを仕切ることにより小物や工具の整理に便利です

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
56
H100mmタイプ
4549347354170
1個
4個
106
H150mmタイプ
4549347354187
1個
4個
156
H200mmタイプ
4549347354194
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目
920円
( 1,012円 )
3日目
1,022円
( 1,124円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しを仕切ることにより小物や工具の整理に便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKVキャビネット用デバイダー縦のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKVキャビネット用デバイダー縦
ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー
軽量キャビネット SVE型用デバイダー
重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー
重量キャビネットSKV10タイプ
ワイドキャビネット用パーティション
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格894円-933円246円 -729円272,049円 -2,652円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目9日目〜3日目
最大積載量(kg/台)その他---軽量(~500)-
間口(mm)255.52451371871000471
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
引出仕様W1000mm両端用H150mmタイプ----
内容量1個1枚1枚1枚1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト