ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フッ素加工 ラシャ鋏

フッ素加工 ラシャ鋏 97-2025
通常単価(税別)
2,895
税込単価
3,185
通常出荷日:5日目

【特長】・全長(mm):210・耐熱(℃):80・材質:刃部 ステンレス刃物鋼(フッ素加工)、ハンドル...

詳細を確認

型番:

97-2025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

97-2025の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-2025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,895
( 3,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):210
・耐熱(℃):80
・材質:刃部 ステンレス刃物鋼(フッ素加工)、ハンドル部 ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素加工 ラシャ鋏の型番97-2025のページです。 型番97-2025に関する仕様情報を記載しております。
フッ素加工 ラシャ鋏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素加工 ラシャ鋏
ラシャ切鋏
ラシャハサミ
ラシャ切りはさみ
105mm にぎり鋏
スウィングカット フッ素コート
メーカー三商ドウカン貝印ALLEXエスコレイメイ藤井
通常価格2,8957,357 -7,091 -2,4033,4031,054
通常出荷日5日目1日目1日目4日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました