ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ハサミ型シュレッダー 9連用

ハサミ型シュレッダー 9連用 97-2020
通常単価(税別)
4,011円
税込単価
4,412円
通常出荷日:10日目

【特長】・コンパクトなハサミ型で携帯にも便利。また収納にも場所を取りません。・約35mm角にカットでき...

詳細を確認

型番:

97-2020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97-2020の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,011円
( 4,412円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなハサミ型で携帯にも便利。また収納にも場所を取りません。
・約35mm角にカットできます。
・一度にカットできる厚さの目安:ハガキ1枚。
・規格:9連用
・W×D×L(mm):約70×30×190
・刃渡(mm):約70
・材質:本体 ステンレス刃物鋼、ハンドル部 ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハサミ型シュレッダー 9連用の型番97-2020のページです。 型番97-2020に関する仕様情報を記載しております。
ハサミ型シュレッダー 9連用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハサミ型シュレッダー 9連用
ハサミ型シュレッダー 5連用
環境対応型はさみ
家庭バサミL型
ステンレス製引き切り型キッチンはさみ
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
メーカー三商三商長谷川刃物オルファグリーンベルトラスコ中山
通常価格4,011円3,717円786円2,134円3,425円971円
通常出荷日10日目10日目4日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました