ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オールステンレスキッチンバサミ BHS-30

オールステンレスキッチンバサミ BHS-30 97-0520
通常単価(税別)
3,092円
税込単価
3,401円
通常出荷日:5日目

【特長】・切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。・刃片面に細...

詳細を確認

型番:

97-0520
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97-0520の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-0520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,092円
( 3,401円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。
・刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。
・工具なしで分解洗浄が出来ます。
・全長(mm):190
・材質:ステンレス刃物鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレスキッチンバサミ BHS-30の型番97-0520のページです。 型番97-0520に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレスキッチンバサミ BHS-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスキッチンバサミ BHS-30
120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30
ポケットハサミ クリッピー ブルー ハサ-P400B
キャナリー 分別ハサミ
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
187mm はさみ・万能(チタン合金製)
メーカー三商エスココクヨ長谷川刃物エスコエスコ
通常価格3,092円994円1,201円1,328円2,431円3,325円
通常出荷日5日目3日目6日目6日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました