ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マグネット 892-15 橙 500×500×0.8

マグネット 892-15 橙 500×500×0.8 97-0506
通常単価(税別)
5,730円
税込単価
6,303円
通常出荷日:5日目

【特長】・0.8mm厚です。ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。・サイズ(mm):500×50...

詳細を確認

型番:

97-0506
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97-0506の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-0506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,730円
( 6,303円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.8mm厚です。ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。
・サイズ(mm):500×500×0.8
・カラー:橙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット 892-15 橙 500×500×0.8の型番97-0506のページです。 型番97-0506に関する仕様情報を記載しております。
マグネット 892-15 橙 500×500×0.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット 892-15 橙 500×500×0.8
マグネット 892-10 白 500×500×0.8
マグネット 892-12 緑 500×500×0.8
マグネット 892-13 赤 500×500×0.8
マグネット 892-14 青 500×500×0.8
マグネット 892-11 黄 500×500×0.8
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,730円5,358円5,730円5,730円5,730円5,730円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました