ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)
尾崎製作所
通常価格(税別):1,143円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
テクロック
小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)
通常価格(税別):6,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプ。
・表計算に便利な「TAB」「00」キー付。
・大きな文字で見やすい表示。
・NumLock表示のON・OFFが分かるLED付。
・カラー:シルバー
・サイズ:W82.8×D131×H28mm
・ケーブル長:0.8m
・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン(USBポートを持つ機種)

トラスコ中山
TRUSCO 静電気対策用手袋

ミドリ安全
品質管理用手袋(指先コート)

ショーワグローブ
制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

アズワン
OAダストカバー
5通常価格(税別):10,280円~

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):7,990円

オーディオテクニカ
ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200
0通常価格(税別):3,570円

オウルテック
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
0通常価格(税別):2,595円

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~

ANKER
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
0通常価格(税別):9,696円

エレコム
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型
0通常価格(税別):3,760円~