ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

USB3.0 リンクケーブル KB-USB-LINK4

USB3.0 リンクケーブル KB-USB-LINK4 97-0267
通常単価(税別)
10,898円
税込単価
11,988円
通常出荷日:8日目

【特長】・USBポートにケーブルを繋ぐだけで、2台のパソコン間で自由にマウスカーソルが移動できる様にな...

詳細を確認

型番:

97-0267
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97-0267の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-0267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,898円
( 11,988円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBポートにケーブルを繋ぐだけで、2台のパソコン間で自由にマウスカーソルが移動できる様になり、まるで1台のパソコンの様に使用できます。
・ドラッグ&ドロップでデータ移動ができるので、旧パソコンからのデータ移動にも便利です。
・コンパクトに丸めて持ち運ぶことができます。
・コネクタ形状:USB Aコネクタオス×2
・ケーブル長(m):約1.8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB3.0 リンクケーブル KB-USB-LINK4の型番97-0267のページです。 型番97-0267に関する仕様情報を記載しております。
USB3.0 リンクケーブル KB-USB-LINK4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB3.0 リンクケーブル KB-USB-LINK4
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
USB延長ケーブル KU-EN2K 2m
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
USBヘッドセット
メーカー三商三商三商ANKERエレコムサンワサプライ
通常価格10,898円2,306円1,913円6,450円 -6,062円2,844円 -
通常出荷日8日目8日目8日目9日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました