ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

USB延長ケーブル KU-EN2K 2m

USB延長ケーブル KU-EN2K 2m 97-0262
通常単価(税別)
1,913円
税込単価
2,104円
通常出荷日:8日目

【特長】・PC99規格対応のUSB延長ケーブルです。・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない...

詳細を確認

型番:

97-0262
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97-0262の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-0262
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913円
( 2,104円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC99規格対応のUSB延長ケーブルです。
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキpinを採用しています。
・コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
・USB2.0に対応。
・ケーブル長(m):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB延長ケーブル KU-EN2K 2mの型番97-0262のページです。 型番97-0262に関する仕様情報を記載しております。
USB延長ケーブル KU-EN2K 2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB延長ケーブル KU-EN2K 2m
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
USB3.0 リンクケーブル KB-USB-LINK4
2芯延長コード 10m/15m20m
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
2芯延長コード 30m 40D5-06
メーカー三商三商三商東京硝子器械エレコム東京硝子器械
通常価格1,913円2,306円10,898円10,494円 -6,062円15,174円
通常出荷日8日目8日目8日目7日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました