ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

タフスポットSPOT-2000 レーザープリンター用

タフスポットSPOT-2000 レーザープリンター用 96-4032
通常単価(税別)
17,998円
税込単価
19,798円
通常出荷日:8日目

【特長】・100℃~-196℃まで剥がれないラベル・レーザープリンター仕様・ラベル径(mm):φ13・...

詳細を確認

型番:

96-4032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-4032の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-4032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,998円
( 19,798円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100℃~-196℃まで剥がれないラベル
・レーザープリンター仕様
・ラベル径(mm):φ13
・入数(ラベル):3840(192×20)
・カラー:ホワイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフスポットSPOT-2000 レーザープリンター用の型番96-4032のページです。 型番96-4032に関する仕様情報を記載しております。
タフスポットSPOT-2000 レーザープリンター用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフスポットSPOT-2000 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-1000 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-3000 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-4000 レーザープリンター用
タフスポット T-SPOTS ホワイト
タフスポット ホワイト T-SPOTS-50
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格17,998円17,998円17,998円17,998円7,776円7,776円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました