ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
通常価格(税別):6,973円~
通常出荷日:9日目
アズワン
酸素吸収剤セット/酸素吸収剤
アズワン
通常価格(税別):11,944円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm
通常価格(税別):5,690円~
通常出荷日:3日目
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
SVチャック袋 B-4 300入
0通常価格(税別):1,913円

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

三商
SVチャック袋 F-4 100入
0通常価格(税別):1,021円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):486円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~