ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

タフタッグ TTGP-1050 レーザープリンター用

通常単価(税別)
18,432円
税込単価
20,275円
通常出荷日:8日目

【特長】・レーザープリンタで書き込み使用できます。・主な用途:一般のラベリング用・サイズ(mm):38...

詳細を確認

型番:

96-4003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-4003の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-4003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,432円
( 20,275円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンタで書き込み使用できます。
・主な用途:一般のラベリング用
・サイズ(mm):38×19
・入数(ラベル):(60×25)1500
・カラー:ホワイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフタッグ TTGP-1050 レーザープリンター用の型番96-4003のページです。 型番96-4003に関する仕様情報を記載しております。
タフタッグ TTGP-1050 レーザープリンター用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフタッグ TTGP-1050 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-1000 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-2000 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-3000 レーザープリンター用
タフスポットSPOT-4000 レーザープリンター用
タフラベル ホワイト TTGP-1000 1000入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格18,432円17,998円17,998円17,998円17,998円14,119円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました