ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スペシャルティ ドットラベル 0364700 10色セット

通常単価(税別)
8,550
税込単価
9,405
通常出荷日:8日目

【特長】・各色組合せ。・サイズは6種類(6.5mm~32mm)。・カラーコーティング、識別、又は特別に...

詳細を確認

型番:

96-2245
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-2245の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-2245
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,550
( 9,405 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各色組合せ。
・サイズは6種類(6.5mm~32mm)。
・カラーコーティング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるためには理想的です。
・タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。
・ラベル直径(mm):25
・セット(色):10
・カラーNo.:1~31
・カラー:ホワイト、ブルー、アクア、ゴールド、シルバー、レッド、オレンジ、グリーン、シャトルーズ、ピンク
・各色ドット:100
・合計ドット:1000
・カラーNo.1~31はホワイト、ブルー、アクア、ゴールド、シルバー、蛍光レッド、蛍光オレンジ、蛍光グリーン、蛍光シャトルーズ、蛍光ピンクの10色。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペシャルティ ドットラベル 0364700 10色セットの型番96-2245のページです。 型番96-2245に関する仕様情報を記載しております。
スペシャルティ ドットラベル 0364700 10色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペシャルティ ドットラベル 0364700 10色セット
ドットラベル
メーカー三商東京硝子器械
通常価格8,5503,833 -
通常出荷日8日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました