17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定化学物質標識 815-30 無地

通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:5日目

【特長】・特定化学物質障害予防規則にための表示にお使い下さい。・φ2.5mm穴4スミ。・サイズ:600...

詳細を確認

    型番:

    96-1830
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-1830の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-1830
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,076
    ( 4,484 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定化学物質障害予防規則にための表示にお使い下さい。
    ・φ2.5mm穴4スミ。
    ・サイズ:600×450×厚さ1.2mm
    ・材質:エコユニボード(再生PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    特定化学物質標識 815-30 無地の型番96-1830のページです。 型番96-1830に関する仕様情報を記載しております。
    特定化学物質標識 815-30 無地のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特定化学物質標識 815-30 無地
    特定化学物質等標識
    特38-403 特定化学物質関係標識
    特38-402 特定化学物質関係標識
    特38-404 特定化学物質関係標識
    責任者氏名標識 化学物質
    メーカー三商ユニットアズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格4,0763,1701,7601,7602,165529
    通常出荷日5日目1日目8日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました