17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤標識 814-41 有機溶剤保管場所

通常単価(税別)
2,340
税込単価
2,574
通常出荷日:5日目

【特長】・φ2.5mm穴4スミ。・材質:エコユニボード(再生PP)・サイズ:450×300×厚さ1.2...

詳細を確認

    型番:

    96-1654
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-1654の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-1654
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,340
    ( 2,574 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・φ2.5mm穴4スミ。
    ・材質:エコユニボード(再生PP)
    ・サイズ:450×300×厚さ1.2mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    有機溶剤標識 814-41 有機溶剤保管場所の型番96-1654のページです。 型番96-1654に関する仕様情報を記載しております。
    有機溶剤標識 814-41 有機溶剤保管場所のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    有機溶剤標識 814-41 有機溶剤保管場所
    有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I
    有機9I 有機溶剤保管場所標識
    有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B
    有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4D
    有機2B 有機溶剤種別標識
    メーカー三商日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン
    通常価格2,3401,6272,2561,6291,6292,256
    通常出荷日5日目1日目8日目2日目2日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト