ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業主任者職務表示板 808-13C 特定化学物質

通常単価(税別)
4,076円
税込単価
4,484円
通常出荷日:5日目

【特長】・材質:エコユニボード(再生P.P)4スミ穴・サイズ:600×450×1.2mm・労働安全衛生...

詳細を確認

    型番:

    96-1653
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    96-1653の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-1653
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,076円
    ( 4,484円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質:エコユニボード(再生P.P)4スミ穴
    ・サイズ:600×450×1.2mm
    ・労働安全衛生規則 第18条(作業主任者の氏名等の周知)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業主任者職務表示板 808-13C 特定化学物質の型番96-1653のページです。 型番96-1653に関する仕様情報を記載しております。
    作業主任者職務表示板 808-13C 特定化学物質のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業主任者職務表示板 808-13C 特定化学物質
    グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務
    作業主任者職務板 片面表示
    作業主任者職務板
    作業主任者職務表示板 808-11 エックス線
    ユニット 作業主任者職務板
    メーカー三商グリーンクロスユニットユニット三商ユニット
    通常価格4,076円1,510円2,501円1,130円 -4,076円2,455円
    通常出荷日5日目1日目1日目4日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました