17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業主任者職務表示板 808-02 第二種酸欠

通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:5日目

【特長】・労働安全衛生規則・第18条(作業主任者の氏名等の周知):事業者は、作業主任者を選任したときは...

詳細を確認

    型番:

    96-1642
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-1642の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-1642
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,076
    ( 4,484 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・労働安全衛生規則・第18条(作業主任者の氏名等の周知):事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名、及びその者に行わせる事項を作業上の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
    ・4スミ穴。
    ・材質:エコユニボード(再生PP)
    ・サイズ(mm):600×450×1.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業主任者職務表示板 808-02 第二種酸欠の型番96-1642のページです。 型番96-1642に関する仕様情報を記載しております。
    作業主任者職務表示板 808-02 第二種酸欠のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業主任者職務表示板 808-02 第二種酸欠
    作業主任者職務表示板 808-01 第一種酸欠
    作業主任者職務板 片面表示
    作業主任者職務表示板 808-07 第一種圧力容器
    作業主任者職務板
    作業主任者職務表示板 808-11 エックス線
    メーカー三商三商ユニット三商ユニット三商
    通常価格4,0764,0763,7734,076811 -4,076
    通常出荷日5日目5日目1日目5日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました