17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識 ステッカータイプ 10入 814-52 第三種有機溶剤等

通常単価(税別)
3,019円
税込単価
3,321円
通常出荷日:5日目

【特長】・有機溶剤中毒予防規則のための色分け表示にお使い下さい。・PVCステッカータイプ。・サイズ(m...

詳細を確認

型番:

96-1636
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1636の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-1636
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,019円
( 3,321円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤中毒予防規則のための色分け表示にお使い下さい。
・PVCステッカータイプ。
・サイズ(mm):100×50
・入数(枚):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識 ステッカータイプ 10入 814-52 第三種有機溶剤等の型番96-1636のページです。 型番96-1636に関する仕様情報を記載しております。
標識 ステッカータイプ 10入 814-52 第三種有機溶剤等のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識 ステッカータイプ 10入 814-52 第三種有機溶剤等
標識 ステッカータイプ 10入 814-50 第一種有機溶剤等
標識 ステッカータイプ 10入 814-51 第二種有機溶剤等
有機溶剤容器種別ステッカー「第三種有機溶剤等」
有機溶剤容器種別ステッカー「第一種有機溶剤等」
有機溶剤容器種別ステッカー「第二種有機溶剤等」
メーカー三商三商三商日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,019円3,019円3,019円948円948円948円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました