17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射能標識 817-30 放射性同位元素使用室

通常単価(税別)
2,438円
税込単価
2,682円
通常出荷日:5日目

【特長】・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則品です。・サイズ(mm):400×...

詳細を確認

    型番:

    96-1611
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    96-1611の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-1611
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,438円
    ( 2,682円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則品です。
    ・サイズ(mm):400×300
    ・厚さ(mm):1
    ・材質:エコユニボード(再生PP)φ2.5mm穴4スミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    放射能標識 817-30 放射性同位元素使用室の型番96-1611のページです。 型番96-1611に関する仕様情報を記載しております。
    放射能標識 817-30 放射性同位元素使用室のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射能標識 817-30 放射性同位元素使用室
    JIS放射能標識 「放射性同位元素 使用室」 JA-502
    JIS放射能標識 「放射性同位元素 」 JA-550
    JIS放射能標識 「管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-514
    放射能標識 817-38 管理区域(使用施設)
    放射能標識 放射能表示
    メーカー三商日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社三商ユニット
    通常価格2,438円1,501円847円1,501円2,438円939円 -
    通常出荷日5日目1日目4日目4日目5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました