17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ標識 802-611 保護メガネ着用

通常単価(税別)
2,133円
税込単価
2,346円
通常出荷日:5日目

【特長】・各種標識そろえました。使用する場面によってお選び下さい。・φ2.5mm穴4スミ。・サイズ(m...

詳細を確認

型番:

96-1601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1601の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-1601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,133円
( 2,346円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種標識そろえました。使用する場面によってお選び下さい。
・φ2.5mm穴4スミ。
・サイズ(mm):450×300
・厚さ(mm):1.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ標識 802-611 保護メガネ着用の型番96-1601のページです。 型番96-1601に関する仕様情報を記載しております。
レーザ標識 802-611 保護メガネ着用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ標識 802-611 保護メガネ着用
イラストステッカー(保護メガネ着用)
危険予知ステッカー「保護メガネ着用」
レーザステッカー標識 レーザ-A
GK-3(保護メガネ着用)外国語ステッカ
標識ステッカー
メーカー三商日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンユニット
通常価格2,133円1,297円1,404円995円 -2,118円574円 -
通常出荷日5日目1日目1日目4日目〜8日目1日目〜
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました