ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 188UL
アズワン
通常価格(税別):5,553円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
マクセルスリオンテック
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):2,989円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
通常価格(税別):2,500円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):1,240円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・高強度のガラスクロス基材にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。・耐熱性、難燃性、電気...
詳細を確認| 型番 | 商品コード | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| 96-1521 | ACH-5001FR | 0.2 | 13 | 10 |
| 96-1522 | ACH-5001FR | 0.2 | 19 | 10 |
| 96-1523 | ACH-5001FR | 0.2 | 25 | 10 |
| 96-1524 | ACH-5001FR | 0.2 | 38 | 10 |
| 96-1525 | ACH-5001FR | 0.2 | 50 | 10 |
| 96-1526 | ACH-5001FR | 0.2 | 100 | 10 |


【特長】
・高強度のガラスクロス基材にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
・耐熱性、難燃性、電気絶縁性、柔軟性に優れています。
・電気機器の絶縁、高温条件下での仮止めや保護などに。
・最高使用温度:200℃
・厚さ(mm):0.2
・長さ(mm):10

トラスコ中山
耐熱ガラスクロステープ(TMGC)


寺岡製作所
ガラスクロス粘着テープ No.540S
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺岡製作所
アセテートクロス粘着テープ No.570F
4.4通常価格(税別):659円~

トラスコ中山
耐熱ガラスクロステープ(TMGC)
4.3通常価格(税別):1,793円~

寺岡製作所
ガラスクロス粘着テープ No.540S
4.5通常価格(税別):1,713円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
0通常価格(税別):2,633円~

ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)
5通常価格(税別):1,675円~

スリーエムジャパン
ガラスクロステープ 69J
4.3通常価格(税別):1,941円

日東電工
ガラスクロス粘着テープ No.188UL
4通常価格(税別):4,370円~

中興化成工業
ガラスクロス粘着テープ
0通常価格(税別):968円~

中興化成工業
ふっ素樹脂テープAGF-100 FR(ガラスクロスコーティング)
0通常価格(税別):2,117円~