ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ヒュミディケータB 3点式 3B0560 800枚

ヒュミディケータB 3点式 3B0560 800枚 96-1511
通常単価(税別)
37,916円
税込単価
41,708円
通常出荷日:10日目

【特長】・湿度指示カード。・塩化コバルト不使用。従来の塩化コバルトを用いた湿度指示カードと同様の呈色を...

詳細を確認

型番:

96-1511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1511の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,916円
( 41,708円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度指示カード。
・塩化コバルト不使用。従来の塩化コバルトを用いた湿度指示カードと同様の呈色を示します。
・表示:3点
・表示湿度(%RH):5・10・60
・変色色調:青→赤
・入数:800枚(100枚×8束)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒュミディケータB 3点式 3B0560 800枚の型番96-1511のページです。 型番96-1511に関する仕様情報を記載しております。
ヒュミディケータB 3点式 3B0560 800枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒュミディケータB 3点式 3B0560 800枚
ヒュミディケータB 4点式 4B1040 1000枚
サテンクロスラベル SC-3-3 グリーン
テドラーバッグ 2ヶ口 Bタイプ スリーブ口 3L
テドラーバック 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付 3L
F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜スリーブ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格37,916円47,154円13,987円3,481円5,215円2,601円
通常出荷日10日目10日目8日目10日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました