ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マーキングテープ 0384100 グレー

マーキングテープ 0384100 グレー 96-1501
通常単価(税別)
4,502円
税込単価
4,952円
通常出荷日:8日目

【特長】・ビニール製。・酸、アルカリ、オイル等がついても剥がれません。・カラー:グレー・テープ幅(mm...

詳細を確認

型番:

96-1501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1501の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,502円
( 4,952円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール製。
・酸、アルカリ、オイル等がついても剥がれません。
・カラー:グレー
・テープ幅(mm):6
・テープ長(m):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキングテープ 0384100 グレーの型番96-1501のページです。 型番96-1501に関する仕様情報を記載しております。
マーキングテープ 0384100 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキングテープ 0384100 グレー
マーキングテープ 0384060 ホワイト
マーキングテープ 0384010 レッド
マーキングテープ 0384030 イエロー
マーキングテープ 0384000 ブラック
マーキングテープ 0384050 パープル
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4,502円4,502円4,502円4,502円4,502円4,502円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました