ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ウエットグリップ GRLA-1000

ウエットグリップ GRLA-1000 96-1446
通常単価(税別)
18,540円
税込単価
20,394円
通常出荷日:8日目

【特長】・濡れていたり、結露した表面に貼れます。 ・使用温度範囲:-80~100℃。・規格:スライドガ...

詳細を確認

型番:

96-1446
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1446の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1446
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,540円
( 20,394円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れていたり、結露した表面に貼れます。
・使用温度範囲:-80~100℃。
・規格:スライドガラス用
・カラー:ホワイト
・サイズ(mm):22×22
・入数(ラベル):1920(96×20)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエットグリップ GRLA-1000の型番96-1446のページです。 型番96-1446に関する仕様情報を記載しております。
ウエットグリップ GRLA-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエットグリップ GRLA-1000
ウエットグリップ GRLA-2016
ウエットグリップ GRLA-1050
ウエットグリップ GRLA-2380
漬物袋 1000×1000mm 2枚入
タフラベル ホワイト TTGP-1000 1000入
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械三商
通常価格18,540円18,540円18,540円18,540円808円14,119円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました