17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュースタクリン ノート

通常単価(税別)
10,91013,828
税込単価
12,00115,211
通常出荷日:8日目

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用したノートで、クリーンルームで使用できます。

  • 商品タイプ
    ノート
  • 内容量
    32枚×10冊
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

品番

サイズ

内容量

最小発注数量
SNA45BR
A4 5mm方眼
32枚×10冊
1個
SNB55BR
B5 5mm方眼
32枚×10冊
1個
SNA412R
A4横罫
32枚×10冊
1個
SNB512R
B5横罫
32枚×10冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,433
( 13,676 )
8日目
10,910
( 12,001 )
8日目
13,828
( 15,211 )
8日目
12,433
( 13,676 )
8日目

詳細情報

基本情報

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用したノートで、クリーンルームで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュースタクリン ノートのレビュー
この商品のレビューはありません

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト