ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

導電性アルミ両面テープ 0.11㎜×10㎜×40m

通常単価(税別)
3,986
税込単価
4,385
通常出荷日:5日目

【特長】・導電性の合成樹脂系粘着材にNi粉を加えた粘着剤をアルミ基材の両面に付けたテープです。・導電性...

詳細を確認

型番:

96-1336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-1336の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,986
( 4,385 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性の合成樹脂系粘着材にNi粉を加えた粘着剤をアルミ基材の両面に付けたテープです。
・導電性素材の貼り合わせ等にご使用ください。
・サイズ:0.11mm×10mm×40m
・アルミ箔(μm):30
・厚さ方向の抵抗値:1×10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性アルミ両面テープ 0.11㎜×10㎜×40mの型番96-1336のページです。 型番96-1336に関する仕様情報を記載しております。
導電性アルミ両面テープ 0.11㎜×10㎜×40mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性アルミ両面テープ 0.11㎜×10㎜×40m
スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m
50mmx5.0m 防水アルミテープ
イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミ
50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)
メーカー三商マクセルスリオンテックトラスコ中山エスコグリーンクロスエスコ
通常価格3,986800 -81,7322,149205,7352,047
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目1日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました