17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-53「不燃物」

通常単価(税別)
1,721円
税込単価
1,893円
通常出荷日:5日目

【特長】・リサイクルに欠かせない分別標識。手軽に貼れてはっきりわかるイラスト入。・サイズ:115×13...

詳細を確認

型番:

96-0948
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0948の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-0948
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,721円
( 1,893円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルに欠かせない分別標識。手軽に貼れてはっきりわかるイラスト入。
・サイズ:115×133mm
・入数:5枚
・材質:PVCステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-53「不燃物」の型番96-0948のページです。 型番96-0948に関する仕様情報を記載しております。
一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-53「不燃物」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-53「不燃物」
一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-52「可燃物」
一般廃棄物分別ステッカー「可燃物」
分別-212 一般廃棄物分別ステッカー
分別-214 一般廃棄物分別ステッカー
分別-200 一般廃棄物分別ステッカー
メーカー三商三商日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格1,721円1,721円1,364円2,116円2,116円2,116円
通常出荷日5日目5日目4日目8日目8日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました