17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転式両面表示板 827-38 ボンベ用

通常単価(税別)
853
税込単価
938
通常出荷日:5日目

【特長】・これ1枚で安全対策は万全です。・空充表示が札を取付けたままワンタッチで操作できますので大変便...

詳細を確認

    型番:

    96-0935
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-0935の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-0935
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    853
    ( 938 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・これ1枚で安全対策は万全です。
    ・空充表示が札を取付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
    ・両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
    ・材質:本体、プレートABS樹脂
    ・サイズ:101×48×6.5mm厚 (ボタン・ユニットロゴ凸除く)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    回転式両面表示板 827-38 ボンベ用の型番96-0935のページです。 型番96-0935に関する仕様情報を記載しております。
    回転式両面表示板 827-38 ボンベ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転式両面表示板 827-38 ボンベ用
    回転式両面表示板 827-39 ボンベ用
    バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
    回転式両面表示板 857-31 バルブ開閉表示
    回転式両面表示板 857-34 バルブ開閉表示
    バルブ開閉表示板(両面表示)
    メーカー三商三商ユニット三商三商トラスコ中山
    通常価格853853457 -600600622 -
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました