17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃棄物標識ステッカー823-91 「産業廃棄物保管場所」

通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円
通常出荷日:5日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正によリ、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産...

詳細を確認

型番:

96-0916
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0916の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-0916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960円
( 4,356円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正によリ、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替え及び処分する為の全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
・油性ペンで記入ができます。
・通常より厚口のステッカータイプなので貼りやすくなっています。
・縦×横×厚さ(mm):600×600×0.35
・材質:合成紙(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃棄物標識ステッカー823-91 「産業廃棄物保管場所」の型番96-0916のページです。 型番96-0916に関する仕様情報を記載しております。
廃棄物標識ステッカー823-91 「産業廃棄物保管場所」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃棄物標識ステッカー823-91 「産業廃棄物保管場所」
一般廃棄物分別ステッカー「可燃物」
一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-52「可燃物」
一般廃棄物分別ステッカー 5入 822-53「不燃物」
一般廃棄物分別ステッカー「燃えるゴミ」
一般廃棄物分別ステッカー「金属類」
メーカー三商日本緑十字社三商三商日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,960円1,364円1,721円1,721円1,364円1,364円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました