17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃棄物標識 「一般廃棄物保管場所」

通常単価(税別)
3,7293,960
税込単価
4,1024,356
通常出荷日:5日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正によリ、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

種類

仕様

最小発注数量
エコユニボード(再生PP)
廃棄物標識822-90A
Φ2.5mm穴4スミ、サイズ:600×600×厚さ2mm
1個
合成紙(ポリプロピレン)
廃棄物標識ステッカー823-90
縦×横×厚さ(mm):600×600×0.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,729
( 4,102 )
5日目
3,960
( 4,356 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正によリ、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替え及び処分する為の全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました
・油性ペンで記入ができます
・通常より厚口のステッカータイプなので貼りやすくなっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃棄物標識 「一般廃棄物保管場所」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃棄物標識 「一般廃棄物保管場所」
廃棄物保管場所標識 「特別管理産業廃棄物保管場所」
ユニット 産業廃棄物収集運搬車
トレビヨン2(大) 工事場所
設備標識
玉掛関係標識 鉄板
メーカー三商三商ユニットアズワンユニットユニット
通常価格3,729-3,729 -1,785 -12,9005937,428 -
通常出荷日5日目5日目4日目8日目1日目4日目〜
表示内容一般廃棄物保管場所特別管理産業廃棄物保管場所産業廃棄物収集運搬車工事件名・工事場所・施工者変電設備玉掛ワイヤロープの点検今月の色は 色です

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト