17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床貼用ステッカー 819-47 「これより先クリーンルーム」

通常単価(税別)
2,272円
税込単価
2,499円
通常出荷日:5日目

【特長】・表面がペットフィルム加工されているので、踏んでも傷付いたり剥がれたりしません。・品名:これよ...

詳細を確認

型番:

96-0898
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番型式品名材質厚さサイズ
96-0898819-47これより先クリーンルームPVCステッカー0.2mm300×300mm(透明PETフィルム350×350mm)

96-0898の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-0898
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272円
( 2,499円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がペットフィルム加工されているので、踏んでも傷付いたり剥がれたりしません。
・品名:これより先クリーンルーム
・材質:PVCステッカー
・厚さ(mm):0.2
・サイズ(mm):300×300(透明ペットフィルム:350×350)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貼用ステッカー 819-47 「これより先クリーンルーム」の型番96-0898のページです。 型番96-0898に関する仕様情報を記載しております。
床貼用ステッカー 819-47 「これより先クリーンルーム」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床貼用ステッカー 819-47 「これより先クリーンルーム」
床貼用ステッカー 819-42 「立入厳禁」
床貼用ステッカー 819-41 「土足厳禁」
床面表示 フロアカーペット用標識
標識ステッカー
“JIS配管用ステッカー”
メーカー三商三商三商ユニットユニットトラスコ中山
通常価格2,272円2,272円2,272円2,014円 -574円 -783円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーその他ステッカーステッカー・マグネット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました