ファクトリーサプライ用品技術窓口

床貼用ステッカー 819-42 「立入厳禁」

通常単価(税別)
2,272円
税込単価
2,499円
通常出荷日:5日目

【特長】・表面がペットフィルム加工されているので、踏んでも傷付いたり剥がれたりしません。・品名:立入禁...

詳細を確認

型番:

96-0897
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0897の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-0897
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272円
( 2,499円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がペットフィルム加工されているので、踏んでも傷付いたり剥がれたりしません。
・品名:立入禁止
・材質:PVCステッカー
・厚さ(mm):0.2
・サイズ(mm):300×300(透明ペットフィルム:350×350)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貼用ステッカー 819-42 「立入厳禁」の型番96-0897のページです。 型番96-0897に関する仕様情報を記載しております。
床貼用ステッカー 819-42 「立入厳禁」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床貼用ステッカー 819-42 「立入厳禁」
床貼用ステッカー 819-41 「土足厳禁」
床貼用ステッカー 819-47 「これより先クリーンルーム」
イラストステッカー(火気厳禁)
ステッカー標識 813-42 管理責任者 10入り
イラストステッカー(開放厳禁)
メーカー三商三商三商日本緑十字社三商日本緑十字社
通常価格2,272円2,272円2,272円1,313円2,009円1,297円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました