ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボヴィー&ディックテストシート 210×270 50枚入【50個入り】

通常単価(税別)
8,601円
税込単価
9,461円
通常出荷日:8日目

【特長】・滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してし...

詳細を確認

型番:

96-0814
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

96-0814の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0814
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,601円
( 9,461円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。
・BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
・サイズ(mm):210×270
・入数(枚):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボヴィー&ディックテストシート 210×270 50枚入の型番96-0814のページです。 型番96-0814に関する仕様情報を記載しております。
ボヴィー&ディックテストシート 210×270 50枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボヴィー&ディックテストシート 210×270 50枚入
アルミテープ 50mm×50m
ウェルパッド WPNP-1000 50枚入
アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-10W 50枚入
アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-GW 50枚入
アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-DW 50枚入
メーカー三商日本緑十字社三商三商三商三商
通常価格8,601円7,106円5,432円3,520円3,913円2,208円
通常出荷日8日目1日目8日目5日目5日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました