ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

バイオロジカルインジケーター H6301 100本入【100個入り】

バイオロジカルインジケーター H6301 100本入 96-0798
通常単価(税別)
44,780円
税込単価
49,258円
通常出荷日:10日目

【特長】・滅菌効果確認用の培地が入っているため、無菌操作を必要とせず簡単に培養が可能。・24時間、48...

詳細を確認

型番:

96-0798
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

96-0798の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0798
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,780円
( 49,258円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌効果確認用の培地が入っているため、無菌操作を必要とせず簡単に培養が可能。
・24時間、48時間あるいは7日間培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
・ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理済の確認が容易にできます。
・18ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。
・JP、USP23及びISO11138滅菌法に定められた基準と合致します。
・規格:低温蒸気滅菌用
・芽胞数:1×10*以上
・滅菌後ラベルの変化:青→黒
・培地の変化 (滅菌が不完全な時):紫→黄
・入数:100本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオロジカルインジケーター H6301 100本入の型番96-0798のページです。 型番96-0798に関する仕様情報を記載しております。
バイオロジカルインジケーター H6301 100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオロジカルインジケーター H6301 100本入
バイオロジカルインジケーター H3724 100本入
バイオロジカルインジケーター H3723 100本入
バイオロジカルインジケーター H6302K 100本入
バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入
ユニパックカラー 赤 H-4 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格44,780円44,780円44,780円48,754円82,917円2,083円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目19日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました