ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インディケータ-テープ SIL-10 巾25㎜

インディケータ-テープ SIL-10 巾25㎜ 96-0787
通常単価(税別)
3,698円
税込単価
4,068円
通常出荷日:5日目

【特長】・オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED""の文字によりオートクレーブによる...

詳細を確認

型番:

96-0787
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0787の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0787
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698円
( 4,068円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED""の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
・テープに書き込みが出来ます。
・オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと“CONTAMINATED""の文字の上に“STERILIZED""の文字が現れます。
・テープ幅(mm):25
・テープ長(m):12.7

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インディケータ-テープ SIL-10 巾25㎜の型番96-0787のページです。 型番96-0787に関する仕様情報を記載しております。
インディケータ-テープ SIL-10 巾25㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディケータ-テープ SIL-10 巾25㎜
インディケータ-テープ SIL-10-1 巾25㎜
インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜
インディケータ-テープ SIL-34-1 巾20㎜
インディケータ-テープ SHTI-10 巾25㎜
インディケータ-テープ SIT-10 巾25㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,698円3,698円2,805円2,805円12,091円3,372円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました