ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インディケータ-テープ SIL-10B レッド

インディケータ-テープ SIL-10B レッド 96-0776
通常単価(税別)
3,698
税込単価
4,068
通常出荷日:5日目

【特長】・オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED""の文字によりオートクレーブによる...

詳細を確認

型番:

96-0776
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-0776の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0776
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698
( 4,068 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED""の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
・テープに書き込みが出来ます。
・テープの淵にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されておりサンプルの識別もできます。
・帯カラー:レッド
・テープ幅(mm):25
・テープ長(m):12.7

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インディケータ-テープ SIL-10B レッドの型番96-0776のページです。 型番96-0776に関する仕様情報を記載しております。
インディケータ-テープ SIL-10B レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディケータ-テープ SIL-10B レッド
インディケータ-テープ SIL-34B レッド
インディケータ-テープ SIL-10B ブルー
インディケータ-テープ SIL-10B グリーン
インディケータ-テープ SIL-10B イエロー
インディケータ-テープ SIL-10B ブラック
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,6982,8053,6983,6983,6983,698
通常出荷日5日目4日目4日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました