ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

CC蒸発皿 丸底 №8A 240㎜

CC蒸発皿 丸底 №8A 240㎜ 95-0109
通常単価(税別)
11,064
税込単価
12,170
通常出荷日:9日目

【特長】・外径(mm):240・容量(ml):1600

型番:

95-0109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

95-0109の仕様・寸法情報

商品タイプ
るつぼ・蒸発皿
容量(ml)
1600
外径(mm)
240
-
-

型番リスト

表示件数
型番
95-0109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,064
( 12,170 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径(mm):240
・容量(ml):1600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CC蒸発皿 丸底 №8A 240㎜の型番95-0109のページです。 型番95-0109に関する仕様情報を記載しております。
CC蒸発皿 丸底 №8A 240㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC蒸発皿 丸底 №8A 240㎜
丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)
【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)
蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)
平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)
MT印 蒸発皿 平底 80㎜
メーカー三商ニッカトーニッカトーニッカトーニッカトー三商
通常価格11,0641,111 -1,111 -1,204 -1,204 -1,375
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿-
容量(ml)1600-----
外径(mm)240-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸発皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました