ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリコンスポンジ カマボコ型 8×7㎜

シリコンスポンジ カマボコ型 8×7㎜  94-2932
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:8日目

【特長】・紐状になっており、パッキン等としてお使い頂けます。・サイズ(mm):8×7・定尺(m):10...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-2932
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-2932の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紐状になっており、パッキン等としてお使い頂けます。
・サイズ(mm):8×7
・定尺(m):100
・入数(m):1

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンスポンジ カマボコ型 8×7㎜ <m単位>の型番94-2932のページです。 型番94-2932に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスポンジ カマボコ型 8×7㎜ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスポンジ カマボコ型 8×7㎜
シリコンスポンジ カマボコ型 10×8㎜
シリコンスポンジ カマボコ型 7×6㎜
シリコンスポンジ カマボコ型 10×6㎜
シリコンスポンジ カマボコ型 15×10㎜
シリコンスポンジ カマボコ型 20×15㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格874円1,119円726円922円2,011円3,618円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました