17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜

通常単価(税別)
3,137
税込単価
3,451
通常出荷日:3日目

【特長】・紐状になっており、パッキン等としてお使い頂けます。・サイズ(mm):10×20・定尺(m):...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-2913
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-2913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,137
( 3,451 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紐状になっており、パッキン等としてお使い頂けます。
・サイズ(mm):10×20
・定尺(m):50
・入数(m):1

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜ <m単位>の型番94-2913のページです。 型番94-2913に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜ のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
蒸気槽のパッキンで使用
4
満足度:4.0
角紐の中で安価でしたので購入しました。 使用は問題ありません。 m単位で購入できるのもうれしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
シリコンゴムスポンジ角紐 10×20×50m巻
フッ素ゴムスポンジ角紐 10×10 カット
フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻
フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻
メーカー三商コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,1374,90887,30015,169705,191122,262
通常出荷日3日目7日目6日目5日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト