17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位) 107-0833002

シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)

ご注意

  • 注文の数量が「5」以下の場合、1m×数量の長さの角紐を1本お届けします。注文の数量が「5」より大きい場合は、5mの長さの角紐と数量を5で割った余りの長さの角紐をお届けします(例:数量が「9」の場合、5m×1本と4m×1本)。

型番:

107-0833002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

107-0833002の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)
20
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
107-0833002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110円
( 5,621円 )
7日目

詳細情報

基本情報

シリコンゴム製のスポンジ角紐です。
【特長】
・断熱性、反発弾性に優れています。
【仕様】
・耐熱温度:-60~200℃
・サイズ:20×25mm
・長さ:1m(最長:5m)
・硬度:25±5°

ご注意

  • 注文の数量が「5」以下の場合、1m×数量の長さの角紐を1本お届けします。注文の数量が「5」より大きい場合は、5mの長さの角紐と数量を5で割った余りの長さの角紐をお届けします(例:数量が「9」の場合、5m×1本と4m×1本)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)の型番107-0833002のページです。 型番107-0833002に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
アクリル板(透明) 500mm×1m
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
アクリル板(UVカット)
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
メーカーコクゴアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,110円18,174円18,675円11,000円 -15,934円17,092円
通常出荷日7日目12日目10日目1日目12日目9日目
商品タイプ素材素材シート素材シート素材
材質【ゴム】シリコンゴム【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリル【ゴム】シリコンゴム【樹脂】PP(ポリプロピレン)
幅(mm)205001000500500300
長さ(mm)100010001120500500600
厚さ(mm)2550.052.5315
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました