ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SVチャック袋 B-4 300入【300個入り】

SVチャック袋 B-4 300入 94-2872
通常単価(税別)
1,913円
税込単価
2,104円
通常出荷日:8日目

【特長】・小物の収納や仕分けに便利なチャック付のポリ袋。・沢山使用される方にお得な低価格。・材質:PE...

詳細を確認

型番:

94-2872
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (300個入り)

94-2872の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2872
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913円
( 2,104円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物の収納や仕分けに便利なチャック付のポリ袋。
・沢山使用される方にお得な低価格。
・材質:PE
・チャック下×幅×厚さ(mm):85×60×0.04
・入数(枚):300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SVチャック袋 B-4 300入の型番94-2872のページです。 型番94-2872に関する仕様情報を記載しております。
SVチャック袋 B-4 300入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVチャック袋 B-4 300入
SVチャック袋 A-4 300入
SVチャック袋 L-4 100入
SVチャック袋 F-4 100入
SVチャック袋 K-4 100入
SVチャック袋 H-4 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,913円1,512円4,404円1,021円3,422円1,512円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました