ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
マルエム
ねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):15,156円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)
アズワン
通常価格(税別):2,529円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンロート(SUS304)
アズワン
通常価格(税別):5,869円~
通常出荷日:4日目
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):1,422円~
通常出荷日:1日目
アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ【5個入り】
アズワン
通常価格(税別):5,362円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PFAスプーン
0通常価格(税別):1,323円

アズワン
ラボランミクロスパーテル
0通常価格(税別):3,048円~

アズワン
ガラス切り
0通常価格(税別):6,846円

アズワン
プラジェット
0通常価格(税別):2,575円~

アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
0通常価格(税別):2,932円~

東京硝子器械
オールPEひしゃく 2L 白
0通常価格(税別):1,546円

アズワン
シリコンクリーンヘラ
0通常価格(税別):10,777円

アズワン
CTFEスプーン F-5013シリーズ
0通常価格(税別):4,138円~

ケニス
薬さじ(プラスチック黒) 中
0通常価格(税別):512円