ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

通常単価(税別)
87,917円
税込単価
96,709円
通常出荷日:19日目

【特長】・従来タイプではシールできなかった大きな袋をシール可能。・シール幅(mm):3.0×600・外...

詳細を確認

    型番:

    94-2782
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-2782
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,917円
    ( 96,709円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来タイプではシールできなかった大きな袋をシール可能。
    ・シール幅(mm):3.0×600
    ・外寸法(mm):W122×D800×H350
    ・重量(kg):10.9
    ・消費電力:100V 1130W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上シーラー 長尺タイプ NL-602Kの型番94-2782のページです。 型番94-2782に関する仕様情報を記載しております。
    卓上シーラー 長尺タイプ NL-602Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K
    卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K
    長尺シーラー 2.8×600mm
    卓上シーラー NLシリーズ
    卓上シーラー (溶着専用タイプ)
    卓上シーラー 2タイプ
    メーカー三商三商アズワンアズワン朝日産業ケニス
    通常価格87,917円71,654円40,718円27,157円 -13,240円 -30,292円 -
    通常出荷日19日目19日目1日目9日目〜1日目〜6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト