ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シリコンシートRAグレード 300×300 4t

シリコンシートRAグレード 300×300 4t 94-2733
通常単価(税別)
12,817
税込単価
14,099
通常出荷日:5日目

【特長】・耐熱性・耐寒性・断熱性に優れています。・スキン層があり独立気泡のため、通常の発泡(スポンジ)...

詳細を確認

型番:

94-2733
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2733の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2733
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,817
( 14,099 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐寒性・断熱性に優れています。
・スキン層があり独立気泡のため、通常の発泡(スポンジ)シートと比べて空気や水の遮蔽性があります。
・耐熱温度200℃。
・サイズ(mm):300×300
・厚さ(mm):4
※耐熱温度は使用状況により変化します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンシートRAグレード 300×300 4tの型番94-2733のページです。 型番94-2733に関する仕様情報を記載しております。
シリコンシートRAグレード 300×300 4tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンシートRAグレード 300×300 4t
シリコンシートRAグレード 300×300 5t
シリコンシートRAグレード 300×300 3t
シリコンシートRAグレード 300×300 2t
シリコンシートRAグレード 500×500 4t
シリコンシートRAグレード 500×500 5t
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格12,81714,1509,1497,86712,57813,012
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました